Danfoss logo
White steel cover for VX Solo II H2WP

VX Solo II H2WS (A267), Tüüp 2

145F5067

Toote tüüp: VX Solo II H2WS (A267), Tüüp 2, 16 bar, 110 °C

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu regulaatorIntegrated in control valve
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]110 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalEPDM
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpsisekeere
Katte materjalValgeks värvitud terasplekk
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpVäliskeere
Kõrgus ilma katteta [mm]861 mm
Kõrgus koos kattega [mm]861 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Kütte SV tüüpXB06H-1 40
Küttepumba markGrundfos
Küttepumba tüüpUPM3 Auto 15-70 130
Kütteregulaatori nimiECL 310 / A267
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline
Laius ilma katteta [mm]650 mm
Iseloomulik
Väärtus
Laius koos kattega [mm]700 mm
Material DescriptionVXSolo II H2WS 310/A267 TYP2 KR+STW W HM
Material Description (Short TeVX Solo II H2WS 310/A267, TYPE2 cover, pipe insulation, STW, with HM
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Pakendi kõrgus [mm]420 mm
Pakendi laius [mm]840 mm
Pakendi sügavus [mm]800 mm
Põrandaküttekontuur – pumba markGrundfos
Põrandaküttekontuur – pumba tüüpUPM3 Auto 15-70 130
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]6 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 2
STV paagi kontuur – pumba markGrundfos
STV paagi kontuur – pumba tüüpUPM3 Auto 15-70 130
STV paagi kontuur – reguleerimineECL 310 + Pump
STV regulaatori nimiECL 310 / A267
STV regulaatori tüüpElektrooniline
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpsisekeere
Sügavus ilma katteta [mm]360 mm
Sügavus koos kattega [mm]380 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpVX Solo II H2WS (A267)
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundÜlemine ja alumine osa

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal45 Kilogram
Netokaal43 Kilogram
Volume399.543 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255118756
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm