Termix Compact 28 VX-FI HWS, Tüüp 2, Kütteregulaatori nimi: ECL 310 & VM2 20 kvs. 4.0/AMV10
144H2016
Toote tüüp: Termix Compact 28 VX-FI HWS, Tüüp 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310 & VM2 20 kvs. 4.0/AMV10
144H2016
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 120 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| EPD on saadaval | Yes |
| Heakskiit | CE |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | VM2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| K toru mõõt | Ø28 |
| K ühenduse mõõt | 1" |
| K ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Katte valikuvariant | Ilma |
| Kirjeldus | Termix Compact 28 VX-FI HWS, Tüüp 2, AVP-F, VM + AMV 10 |
| KK toru mõõt | Ø28 |
| KK ühenduse mõõt | 1" |
| KK ühenduse tüüp | G sisekeere |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 890 mm |
| kütte SV jootematerjal | Brazed copper |
| Kütte SV tüüp | T137H-1 30 G1"*20 H |
| Kütteregulaatori nimi | ECL 310 & VM2 20 kvs. 4.0/AMV10 |
| Kütteregulaatori tüüp | Elektrooniline |
| Laius ilma katteta [mm] | 905 mm |
| Material Description | Compact 28 VX-FI HWS, Typ 2 VM2/AVP-Fm/B |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | 16803acb-36f3-457d-a610-424650139b0d |
| SCIPi kausta tootenimi | Compact 28 VX-FI HWS, Typ 2 VM2/AVP-Fm/B |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Tüüp 2 |
| STV paagi kontuur – reguleerimine | TWA-A NC+ RA-C 20 |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 400 mm |
| Toitepinge [V] | 230.0 V |
| Toote tüüp | Termix Compact 28 VX-FI HWS |
| Tooterühm | Väikesed soojussõlmed |
| Ühenduse suund | Alumine osa |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 60 Kilogram |
| Netokaal | 59 Kilogram |
| Volume | 289.6 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561210623 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |