Danfoss logo
DSA1 MINI GERMANY

Substations, DSA 1 MINI Standard, Standard DE, 7.2.1, 20 kW

146B5580

Standard_DH_DE_7.2.1_1xHE_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary right/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating & Secondary connected DHW cylinder
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryTop & Bottom
Delta P primaarpool ilma soojusarvestita [bar] [Min]0.42 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu regulaatorAVQM
Differential pressure primary [bar] [Max]20 bar
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]130 °C
EhitusWall mounted
Flow primary [m3/h] [Max]0.36 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]0.86 m³/h
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalEPP
K toru mõõtDN25
K ühenduse mõõtRp1"
K ühenduse tüüpInternal thread
Kategooria nimiIndirect heating substations
Katte materjalEPP
KirjeldusStandard_DH_DE_7.2.1_1xHE_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary right/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
KK toru mõõtDN20
KK ühenduse mõõtG1"
KK ühenduse tüüpExternal thread
Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]1
Kõrgus ilma katteta [mm]1326 mm
Kõrgus koos kattega [mm]1326 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
kütte SV sulam1.4404
Iseloomulik
Väärtus
Kütte SV tüüpXB12M-1-16
Kütteregulaatori nimiECL 310
Kütteregulaatori tüüpElectronic
Laius ilma katteta [mm]900 mm
Laius koos kattega [mm]900 mm
Material DescriptionDSA1 MINI-DRB020-H1WSDE
Pakendi kõrgus [mm]620 mm
Pakendi laius [mm]1200 mm
Pakendi sügavus [mm]800 mm
PED-kategooria§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Primaarne nimirõhk [bar]25 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Sekundaarne nimirõhk [bar]6 bar
Sensor type heatmeterdirect
Sisaldab akusidNo
STV paagi kontuur – reguleerimineElectronic
Substation versionStandard DE, 7.2.1
Sügavus ilma katteta [mm]482 mm
Sügavus koos kattega [mm]482 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpDSA 1 MINI Standard
TooterühmSubstations
Tootja nimiDanfoss
Ühenduse suundRight
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]20.0 kW
Vool [A] [Max]2.0 A

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal70 Kilogram
Netokaal50 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume542.121 Liter
EAN/UPC5715162741252