Danfoss logo
VXi Solo

VXi Solo HWP

145F4189

Toote tüüp: VXi Solo HWP, 16 bar, 120 °C

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileContains Gas
Diferentsiaalrõhu regulaatorAVP-F
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]120 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalPolypropylene
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpsisekeere
Katte materjalPolypropylene
KirjeldusVXi Solo XB06L24 ECL120 Std
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpVäliskeere
Kõrgus ilma katteta [mm]980 mm
Kõrgus koos kattega [mm]980 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Kütte SV tüüpXB06L-1 24
Küttepumba markGrundfos
Iseloomulik
Väärtus
Küttepumba tüüpUPM3 Auto 15-70 130
Kütteregulaatori nimiECL 120
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline
Laius ilma katteta [mm]550 mm
Laius koos kattega [mm]550 mm
Material DescriptionVXi Solo XB06L24 ECL120 Std
Material Description (Short TeVXi Solo HWP, ECL120, HB06L-1 24, Std.
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]6 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpL24
STV regulaatori tüüpExternal control
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpExternal thread
Sügavus ilma katteta [mm]360 mm
Sügavus koos kattega [mm]360 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpVXi Solo HWP
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundÜlemine ja alumine osa
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]15.0 kW

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal38 Kilogram
Netokaal36 Kilogram
Volume217.5 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162519899
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm