VXe Solo HWP (A237), Tüüp 2
145F4446
Toote tüüp: VXe Solo HWP (A237), Tüüp 2, 16 bar, 120 °C
145F4446
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhu regulaator | AVPB-F |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 120 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Isolatsioonimaterjal | Polypropylene |
| K toru mõõt | Ø18 |
| K ühenduse mõõt | 3/4" |
| K ühenduse tüüp | sisekeere |
| Katte materjal | Polypropylene |
| Kirjeldus | VXe Solo HWP, ECL310/A237, Type 2 |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | Väliskeere |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 785 mm |
| Kõrgus koos kattega [mm] | 785 mm |
| kütte SV jootematerjal | Brazed copper |
| Kütte SV tüüp | XB06H-1 40 |
| Küttepumba mark | Grundfos |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Küttepumba tüüp | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Kütteregulaatori nimi | ECL 310 / A237 |
| Kütteregulaatori tüüp | Elektrooniline |
| Laius ilma katteta [mm] | 550 mm |
| Laius koos kattega [mm] | 550 mm |
| Material Description | VXe Solo HWP TYP2 ECL310/337 AMV150 |
| Material Description (Short Te | VXe Solo HWP (A237), Type 2 |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 6 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Tüüp 2 |
| STV regulaatori tüüp | External control |
| STV toru mõõt | Ø18 |
| STV ühenduse suurus | 3/4" |
| STV ühenduse tüüp | External thread |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 315 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 315 mm |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toote tüüp | VXe Solo HWP (A237) |
| Tooterühm | Väikesed soojussõlmed |
| Ühenduse suund | Alumine osa |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Võimsus [kW] | 30.0 kW |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 39 Kilogram |
| Netokaal | 37 Kilogram |
| Volume | 173.91 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424285142 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |