Danfoss logo
VX Solo II HWP, Type 1, 004U8692

VX Solo II HWP (A247), Tüüp 2

145F4305

Toote tüüp: VX Solo II HWP (A247), Tüüp 2, 16 bar, 110 °C, VS2 15

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 13
DHW Control valveVS2 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.60 m³/h
Diferentsiaalrõhu regulaatorAVPB-F
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]110 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalEPDM
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpsisekeere
Katte materjalValgeks värvitud terasplekk
KirjeldusVX-solo II HWP ECL310/A347 TYP2 KR 2xVS2
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpVäliskeere
Kõrgus ilma katteta [mm]818 mm
Kõrgus koos kattega [mm]861 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Kütte SV tüüpXB06H-1 40
Küttepumba markGrundfos
Iseloomulik
Väärtus
Küttepumba tüüpUPM3 Auto 15-70 130
Kütteregulaatori nimiECL 310 / A247
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline
Laius ilma katteta [mm]525 mm
Laius koos kattega [mm]550 mm
Material DescriptionVX-solo II HWP ECL310/A347 TYP2 KR 2xVS2
Material Description (Short TeVX Solo II HWP, Type 2, ECL 310/A247
Pakendi kõrgus [mm]420 mm
Pakendi laius [mm]840 mm
Pakendi sügavus [mm]620 mm
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]6 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 2
STV regulaatori nimiECL 310 / A247
STV regulaatori tüüpElektrooniline
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpExternal thread
Sügavus ilma katteta [mm]365 mm
Sügavus koos kattega [mm]380 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpVX Solo II HWP (A247)
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundÜlemine ja alumine osa
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]30.0 kW

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal40 Kilogram
Netokaal38 Kilogram
Volume219.555 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5714279483277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm