Danfoss logo
VX Solo II H2WP

VX Solo II H2WP (A260), Tüüp 2

145F4149

Toote tüüp: VX Solo II H2WP (A260), Tüüp 2, 16 bar, 110 °C

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu regulaatorAVPB-F
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]110 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalEPDM
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpsisekeere
Katte materjalValgeks värvitud terasplekk
KirjeldusVX-Solo II H2WP ECL310/A260 Tüüp 2, AVPB-F, katte ja 2xSTW-ga
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpVäliskeere
Kõrgus ilma katteta [mm]818 mm
Kõrgus koos kattega [mm]861 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
kütte SV sulamAISI 316
Kütte SV tüüpXB06H-1 40
Küttepumba markGrundfos
Küttepumba tüüpUPM3 Auto 15-70 130
Kütteregulaatori nimiECL 210 / A260
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline
Küttevõimsus [kW]30 kW
Iseloomulik
Väärtus
Laius ilma katteta [mm]650 mm
Laius koos kattega [mm]700 mm
Lisateave2x ohutusfunktsioonKate
Material DescriptionVX-Solo II H2WP ECL310/A260
Material Description (Short TeVX Solo II H2WP (A260), TYPE2, STW
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Pakendi kõrgus [mm]420 mm
Pakendi laius [mm]840 mm
Pakendi sügavus [mm]800 mm
Põrandaküttekontuur – pumba markGrundfos
Põrandaküttekontuur – pumba tüüpUPM3 Auto 15-70 130
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]6 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 2
Soojusvaheti katserõhk [bar]38 bar
STV regulaatori tüüpExternal control
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpExternal thread
Sügavus ilma katteta [mm]365 mm
Sügavus koos kattega [mm]380 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpVX Solo II H2WP (A260)
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundÜlemine ja alumine osa
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]30.0 kW

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal45 Kilogram
Netokaal43 Kilogram
Volume399.543 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5714279483598
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm