Danfoss logo
 VX_Solo_22_H_OP_145G4709_w_cover

VX Solo 22 (P330), Tüüp 2

145F5064

Toote tüüp: VX Solo 22 (P330), Tüüp 2, 16 bar, 120 °C

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu regulaatorIntegrated in control valve
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]120 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 20
Heating control valve kvs value [m³/h]6.30 m³/h
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ22
K ühenduse mõõt1"
K ühenduse tüüpsisekeere
Katte materjalValgeks värvitud terasplekk
KK toru mõõtØ22
KK ühenduse mõõt1"
KK ühenduse tüüpVäliskeere
Kõrgus ilma katteta [mm]1037 mm
Kõrgus koos kattega [mm]1037 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Kütte SV tüüpXB37M-1 40
Kütteregulaatori nimiECL 310 / P330
Iseloomulik
Väärtus
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline
Laius ilma katteta [mm]545 mm
Laius koos kattega [mm]600 mm
Material DescriptionVX Solo22H OP ECL310/P330 75kW
Material Description (Short TeVX Solo 22 H OP, Type 2, ECL 310/P330
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]6 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 2
STV regulaatori tüüpExternal control
STV toru mõõtØ22
STV ühenduse suurus1"
STV ühenduse tüüpsisekeere
Sügavus ilma katteta [mm]370 mm
Sügavus koos kattega [mm]400 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpVX Solo 22 (P330)
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundÜlemine ja alumine osa
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]75.0 kW

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal52 Kilogram
Netokaal50 Kilogram
Volume390.142 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162512111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm