Danfoss logo
VX_SOLO_22

VX Solo 22 (A266), Tüüp 2

145G4479

Toote tüüp: VX Solo 22 (A266), Tüüp 2, 16 bar, 120 °C, VS2 15

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 150
DHW Control valveVS2 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.00 m³/h
Diferentsiaalrõhu regulaatorAVP-F
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]120 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2 20
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ22
K ühenduse mõõt1"
K ühenduse tüüpsisekeere
Katte materjalValgeks värvitud terasplekk
KK toru mõõtØ22
KK ühenduse mõõt1"
KK ühenduse tüüpVäliskeere
Kõrgus ilma katteta [mm]1037 mm
Kõrgus koos kattega [mm]1037 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Kütte SV tüüpXB37M-1 40
Küttepumba markGrundfos
Iseloomulik
Väärtus
Küttepumba tüüpUPM3 Auto 15-70 130
Kütteregulaatori nimiECL 310 / A266
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline
Laius ilma katteta [mm]545 mm
Laius koos kattega [mm]600 mm
Material DescriptionVX Solo 22 XB37M40 310/266 ISO Køge
Material Description (Short TeVX Solo 22, Type 2, ECL 310/A266
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]6 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 2
STV regulaatori nimiECL 310 / A266
STV regulaatori tüüpElektrooniline
STV toru mõõtØ22
STV ühenduse suurus1"
STV ühenduse tüüpsisekeere
Sügavus ilma katteta [mm]370 mm
Sügavus koos kattega [mm]400 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpVX Solo 22 (A266)
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]44.0 kW

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal52 Kilogram
Netokaal50 Kilogram
Volume390.142 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162535295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm