Danfoss logo
VX_SOLO_22

VX Solo 22 (A230), Tüüp 2

145G4426

Toote tüüp: VX Solo 22 (A230), Tüüp 2, 16 bar, 110 °C

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu regulaatorIntegrated in control valve
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]110 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ22
K ühenduse mõõt1"
K ühenduse tüüpsisekeere
Katte materjalValgeks värvitud terasplekk
KirjeldusVX Solo 22 XB37M40 (44) 310/A230 ISO Std
KK toru mõõtØ22
KK ühenduse mõõt1"
KK ühenduse tüüpVäliskeere
Kõrgus ilma katteta [mm]1037 mm
Kõrgus koos kattega [mm]1037 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Kütte SV tüüpXB37M-1 40
Iseloomulik
Väärtus
Küttepumba markWilo
Küttepumba tüüpPara 15-130/8-75/SC-12
Kütteregulaatori nimiECL 310 / A230
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline
Laius ilma katteta [mm]545 mm
Laius koos kattega [mm]600 mm
Material DescriptionVX Solo 22 XB37M40 (44) 310/A230 ISO Std
Material Description (Short TeVX Solo 22, Type 2, ECL 310/A230, Std. (44)
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]6 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 2
STV toru mõõtØ22
STV ühenduse suurus1"
Sügavus ilma katteta [mm]370 mm
Sügavus koos kattega [mm]400 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpVX Solo 22 (A230)
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]44.0 kW

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal52 Kilogram
Netokaal50 Kilogram
Volume390.142 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162519585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm