Danfoss logo
VX-1-2-3 110/AVTB/Alpha2L T24H

Termix VX, Tüüp 2, Kütteregulaatori nimi: AVTB

144B3935

Toote tüüp: Termix VX, Tüüp 2, 16 bar, 120 °C, AVTB

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]120 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.90 m³/h
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG sisekeere
Katte materjalValgeks värvitud terasplekk
Katte valikuvariantLisa
KirjeldusTermix VX-2 Liigendatud koos UPM3 pumba ja AVTB-ga
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG sisekeere
Kõrgus ilma katteta [mm]750 mm
Iseloomulik
Väärtus
Kõrgus koos kattega [mm]800 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Kütte SV tüüpT24-1 20 G3/4"*20 H
Kütteregulaatori nimiAVTB
Kütteregulaatori tüüpTermostaatiline + delta p regulaator
Laius ilma katteta [mm]505 mm
Laius koos kattega [mm]540 mm
Material DescriptionVX-2 R¾*110/AVTB/Alpha2L T24H
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr3c880d56-6fa1-4ca5-be79-b5f0fe6e04ba
SCIPi kausta tootenimiVX-2 R¾*110/AVTB/Alpha2L T24H
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 2
Sügavus ilma katteta [mm]360 mm
Sügavus koos kattega [mm]430 mm
Toitepinge [V]230.0 V
Toote tüüpTermix VX
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal40 Kilogram
Netokaal39 Kilogram
Volume195.008 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5706560905599
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm