Danfoss logo
144B3919 - Termix VX-1

Termix VX, Tüüp 1, Kütteregulaatori nimi: ECL 210

144B3928

Toote tüüp: Termix VX, Tüüp 1, 16 bar, 120 °C, ECL 210

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]120 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG sisekeere
Katte materjalValgeks värvitud terasplekk
Katte valikuvariantLisa
KirjeldusTermix VX-1 Liigendatud koos UPM3 pumbaga ja ECL 210/A237*
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG sisekeere
Kõrgus ilma katteta [mm]750 mm
Iseloomulik
Väärtus
Kõrgus koos kattega [mm]800 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Kütte SV tüüpT24-1 16 G3/4"*20 H
Kütteregulaatori nimiECL 210
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline + delta p regulaator
Laius ilma katteta [mm]505 mm
Laius koos kattega [mm]540 mm
Material DescriptionVX-1 R¾*110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 210
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrd7554148-63c1-48d3-84ca-2eb684773bb1
SCIPi kausta tootenimiVX-1 R¾*110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 210
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 1
Sügavus ilma katteta [mm]360 mm
Sügavus koos kattega [mm]430 mm
Toitepinge [V]230.0 V
Toote tüüpTermix VX
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal30 Kilogram
Netokaal29 Kilogram
Volume140.138 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5706560898006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm