Termix VX, Tüüp 1, Kütteregulaatori nimi: AVTB
144B3919
Toote tüüp: Termix VX, Tüüp 1, 16 bar, 120 °C, AVTB
144B3919
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 120 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CE |
| Heating Actuator | AVTB |
| Heating Control valve | AVTB |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.90 m³/h |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| K toru mõõt | Ø18 |
| K ühenduse mõõt | 3/4" |
| K ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Katte materjal | Valgeks värvitud terasplekk |
| Katte valikuvariant | Lisa |
| Kirjeldus | Termix VX-1 Liigendatud koos UPM3 pumbaga, AVTB ja toruisol. |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 750 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Kõrgus koos kattega [mm] | 800 mm |
| kütte SV jootematerjal | Brazed copper |
| Kütte SV tüüp | T24-1 16 G3/4"*20 H |
| Kütteregulaatori nimi | AVTB |
| Kütteregulaatori tüüp | Termostaatiline + delta p regulaator |
| Laius ilma katteta [mm] | 505 mm |
| Laius koos kattega [mm] | 540 mm |
| Material Description | VX-1 R¾*110/AVTB/Alpha2L/insu T24H/Røris |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | 9d1a156b-e7d0-4231-85c3-5c92ad65c46a |
| SCIPi kausta tootenimi | VX-1 R¾*110/AVTB/Alpha2L/insu T24H/Røris |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Tüüp 1 |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 360 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 430 mm |
| Toitepinge [V] | 230.0 V |
| Toote tüüp | Termix VX |
| Tooterühm | Väikesed soojussõlmed |
| Ühenduse suund | Alumine osa |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 30 Kilogram |
| Netokaal | 29 Kilogram |
| Volume | 195.008 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560898013 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |