Danfoss logo
Termix VX FI, Type 1

Termix VX FI, Tüüp 2, Kütteregulaatori nimi: ECL 310

144H3135

Toote tüüp: Termix VX FI, Tüüp 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]120 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.0 m³/h
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG sisekeere
Katte materjalValgeks värvitud terasplekk
Katte valikuvariantValikuline
KirjeldusTermix VX-FI Split incl. UPM3 pump and ECL Comfort 310/A237*
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG sisekeere
Kõrgus ilma katteta [mm]800 mm
Iseloomulik
Väärtus
Kõrgus koos kattega [mm]800 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Kütte SV tüüpXB06H-1 26 G3/4" HP
Kütteregulaatori nimiECL 310
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline + delta p regulaator
Laius ilma katteta [mm]530 mm
Laius koos kattega [mm]540 mm
Material DescriptionTermix VX-2 Latvia
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr7fe9fea6-2764-49ff-84d5-035b66c94d04
SCIPi kausta tootenimiTermix VX-2 Latvia
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 2
Sügavus ilma katteta [mm]375 mm
Sügavus koos kattega [mm]430 mm
Toitepinge [V]230.0 V
Toote tüüpTermix VX FI
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal40 Kilogram
Netokaal39 Kilogram
Volume0.159 Cubic meter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5706561963123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm