Termix VX FI, Tüüp 1, Kütteregulaatori nimi: ECL 310
144H3134
Toote tüüp: Termix VX FI, Tüüp 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310
144H3134
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 120 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CE |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 0.63 m³/h |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| K toru mõõt | Ø18 |
| K ühenduse mõõt | 3/4" |
| K ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Katte materjal | Valgeks värvitud terasplekk |
| Katte valikuvariant | Valikuline |
| Kirjeldus | Termix VX-FI Split incl. UPM3 pump and ECL Comfort 310/A237* |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 800 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Kõrgus koos kattega [mm] | 800 mm |
| kütte SV jootematerjal | Brazed copper |
| Kütte SV tüüp | XB06H-1 16 G3/4" HP |
| Kütteregulaatori nimi | ECL 310 |
| Kütteregulaatori tüüp | Elektrooniline + delta p regulaator |
| Laius ilma katteta [mm] | 530 mm |
| Laius koos kattega [mm] | 540 mm |
| Material Description | Termix VX-1 Latvia |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | a548f945-3c4f-4e2b-9ee2-ea7604e9270e |
| SCIPi kausta tootenimi | Termix VX-1 Latvia |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Tüüp 1 |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 375 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 430 mm |
| Toitepinge [V] | 230.0 V |
| Toote tüüp | Termix VX FI |
| Tooterühm | Väikesed soojussõlmed |
| Ühenduse suund | Alumine osa |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 40 Kilogram |
| Netokaal | 39 Kilogram |
| Volume | 0.159 Cubic meter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561963116 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |