Danfoss logo
Termix VX FI, Type 1

Termix VX FI, Tüüp 3, Kütteregulaatori nimi: ECL 210

144H0708

Toote tüüp: Termix VX FI, Tüüp 3, 10 bar, 120 °C, ECL 210

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]120 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]2.5 m³/h
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG sisekeere
Katte materjalValgeks värvitud terasplekk
Katte valikuvariantValikuline
KirjeldusDistrict heating substation for indirect heating and connection for domestic hot water cylinder
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG sisekeere
Kõrgus ilma katteta [mm]800 mm
Iseloomulik
Väärtus
Kõrgus koos kattega [mm]800 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Kütte SV tüüpXB06H-1 40 G3/4" HP
Kütteregulaatori nimiECL 210
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline + delta p regulaator
Laius ilma katteta [mm]530 mm
Laius koos kattega [mm]540 mm
Material DescriptionVX-3 Retur/ECL210 237/UPM3/C.Iso
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr1ed57f4d-55ab-4f8d-84c4-eadb9ab7ffb1
SCIPi kausta tootenimiVX-3 Retur/ECL210 237/UPM3/C.Iso
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 3
Sügavus ilma katteta [mm]375 mm
Sügavus koos kattega [mm]430 mm
Toitepinge [V]230.0 V
Toote tüüpTermix VX FI
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal30 Kilogram
Netokaal29 Kilogram
Volume0.159 Cubic meter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5706560979248
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm