Substations, DSA 1 MINI Standard, Standard DE, 7.3.2, 25 kW
146B5607
Standard_DH_DE_7.3.2_1xFH_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV
146B5607
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | Indirect Heating & Primary connected DHW cylinder |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Top |
| Delta P primaarpool ilma soojusarvestita [bar] [Min] | 0.48 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhu regulaator | AVPB |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 20 bar |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 130 °C |
| Ehitus | Wall mounted |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 0.36 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 2.14 m³/h |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Isolatsioonimaterjal | EPP |
| K toru mõõt | DN25 |
| K ühenduse mõõt | Rp1" |
| K ühenduse tüüp | Internal thread |
| Kategooria nimi | Indirect heating substations |
| Katte materjal | EPP |
| Kirjeldus | Standard_DH_DE_7.3.2_1xFH_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV |
| KK toru mõõt | DN20 |
| KK ühenduse mõõt | G1" |
| KK ühenduse tüüp | External thread |
| Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max] | 1 |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 1298 mm |
| Kõrgus koos kattega [mm] | 1298 mm |
| kütte SV jootematerjal | Brazed copper |
| kütte SV sulam | 1.4404 |
| Kütte SV tüüp | XB12L-1-20 |
| Kütteregulaatori nimi | ECL 310 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Kütteregulaatori tüüp | Electronic |
| Laius ilma katteta [mm] | 900 mm |
| Laius koos kattega [mm] | 900 mm |
| Material Description | DSA1 MINI-DLO025-F1WPDE |
| Pakendi kõrgus [mm] | 620 mm |
| Pakendi laius [mm] | 1200 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 800 mm |
| PED-kategooria | § 4.3 |
| Põrandaküttekontuur – pumba mark | Grundfos |
| Põrandaküttekontuur – pumba tüüp | UPML Auto 25-95 180 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 25 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 3 bar |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 25 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 6 bar |
| Sensor type heatmeter | direct |
| Sisaldab akusid | No |
| STV regulaatori nimi | ECL 310 |
| STV regulaatori tüüp | Electronic |
| Substation version | Standard DE, 7.3.2 |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 482 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 482 mm |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toote tüüp | DSA 1 MINI Standard |
| Tooterühm | Substations |
| Tootja nimi | Danfoss |
| Ühenduse suund | Left |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Võimsus [kW] | 25.0 kW |
| Vool [A] [Max] | 2.0 A |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 70 Kilogram |
| Netokaal | 50 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 528.426 Liter |
| EAN/UPC | 5715162741030 |