Danfoss logo
VX_22

VX 22 (A266)

145G4478

Toote tüüp: VX 22 (A266), 16 bar, 110 °C

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVM2 15
DHW control valve kvs value [m3/h]2.50 m³/h
Diferentsiaalrõhu regulaatorAVP
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]110 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalEPDM
K toru mõõtØ22
K ühenduse mõõt1"
K ühenduse tüüpsisekeere
KirjeldusVX22 XB37H16/M30 ECL310/266 UK
KK toru mõõtØ22
KK ühenduse mõõt1"
KK ühenduse tüüpsisekeere
Kõrgus ilma katteta [mm]1039 mm
Kõrgus koos kattega [mm]1039 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Kütte SV tüüpXB37H-1 16
Küttepumba markWilo
Küttepumba tüüpPara 15-130/6-43/SC-12
Kütteregulaatori nimiECL 310 / A266
Iseloomulik
Väärtus
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline
Laius ilma katteta [mm]575 mm
Laius koos kattega [mm]600 mm
Material DescriptionVX22 XB37H16/M30 ECL310/266 SOOJUSSÕLM
Material Description (Short TeVX22, XB37H16/M30, ECL310/A266
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Ringlustoru mõõtØ18
Ringlusühenduse mõõt3/4"
Ringlusühenduse tüüpsisekeere
Sekundaarne nimirõhk [bar]6 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpH16/M30
STV pumba markWilo
STV pumba tüüpStar Z Nova 15/5 84
STV regulaatori nimiECL 310 / A266
STV regulaatori tüüpElektrooniline
STV ringlusJah
STV SV tüüpXB37M-1 30
STV toru mõõtØ22
STV ühenduse suurus1"
STV ühenduse tüüpsisekeere
Sügavus ilma katteta [mm]385 mm
Sügavus koos kattega [mm]400 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpVX 22 (A266)
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal55 Kilogram
Netokaal53 Kilogram
Volume390.142 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162535301
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm