VX 22 (A230)
145G4420
Toote tüüp: VX 22 (A230), 16 bar, 110 °C
145G4420
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 5.50 m³/h |
| Diferentsiaalrõhu regulaator | Integrated in control valve |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 110 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.50 m³/h |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Isolatsioonimaterjal | EPDM |
| K toru mõõt | Ø22 |
| K ühenduse mõõt | 1" |
| K ühenduse tüüp | sisekeere |
| Katte materjal | Valgeks värvitud terasplekk |
| Kirjeldus | VX22 XB37M20/M40 ECL310/230 DS452 Std |
| KK toru mõõt | Ø22 |
| KK ühenduse mõõt | 1" |
| KK ühenduse tüüp | sisekeere |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 1039 mm |
| Kõrgus koos kattega [mm] | 1039 mm |
| kütte SV jootematerjal | Brazed copper |
| Kütte SV tüüp | XB37M-1 20 |
| Küttepumba mark | Wilo |
| Küttepumba tüüp | Para 15-130/8-75/SC-12 |
| Kütteregulaatori nimi | ECL 310 / A266 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Kütteregulaatori tüüp | Elektrooniline |
| Laius ilma katteta [mm] | 575 mm |
| Laius koos kattega [mm] | 600 mm |
| Material Description | VX22 XB37M20/M40 ECL310/230 DS452 Std |
| Material Description (Short Te | VX22, XB37M20/M40, ECL310/A230 |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ringlustoru mõõt | Ø18 |
| Ringlusühenduse mõõt | 3/4" |
| Ringlusühenduse tüüp | sisekeere |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 6 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | M20/M40 |
| STV pumba mark | Wilo |
| STV pumba tüüp | Para Z BZ15-130/7-50/SC-12 |
| STV regulaatori nimi | AVTB 25 |
| STV regulaatori tüüp | Termostaatiline |
| STV ringlus | Jah |
| STV SV tüüp | XB37M-1 40 |
| STV toru mõõt | Ø22 |
| STV ühenduse suurus | 1" |
| STV ühenduse tüüp | sisekeere |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 385 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 400 mm |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toote tüüp | VX 22 (A230) |
| Tooterühm | Väikesed soojussõlmed |
| Ühenduse suund | Alumine osa |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 65 Kilogram |
| Netokaal | 63 Kilogram |
| Volume | 390.142 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162519004 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |