Danfoss logo
SE99410001_VVX-IDP_22-22_cover_r

Termix VVX-ID, STV regulaatori nimi: IHPT

144H3589

Toote tüüp: Termix VVX-ID, 16 bar, 120 °C, IHPT

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]120 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]0.63 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG sisekeere
Katte materjalHall värvitud terasplekk
Katte valikuvariantKomplektis
KirjeldusVVX-IDP 40-40 Sweden w/cover
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG sisekeere
Kõrgus ilma katteta [mm]770 mm
Kõrgus koos kattega [mm]770 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Kütte SV tüüpXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Iseloomulik
Väärtus
Kütteregulaatori nimiECL 120
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline
KV staatiline rõhk [bar] [Min]1.0 bar
Laius ilma katteta [mm]510 mm
Laius koos kattega [mm]515 mm
Material DescriptionVVX-IDP 40-40 Sweden w/cover
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr07d36868-53b9-42ce-a75a-12f9e3d227a4
SCIPi kausta tootenimiVVX-IDP 40-40 Sweden w/cover
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpType 40-40
STV regulaatori nimiIHPT
STV regulaatori tüüpLäbivool/termostaatiline
STV ringlusIlma
STV SV tüüpXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpG sisekeere
Sügavus ilma katteta [mm]260 mm
Sügavus koos kattega [mm]260 mm
Toitepinge [V]230.0 V
Toote tüüpTermix VVX-ID
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal35 Kilogram
Netokaal34 Kilogram
Volume103.103 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715628120126
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm