Termix VVX-ID, STV regulaatori nimi: IHPT
144H3588
Toote tüüp: Termix VVX-ID, 16 bar, 120 °C, IHPT
144H3588
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 120 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CE |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 0.40 m³/h |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| K toru mõõt | Ø18 |
| K ühenduse mõõt | 3/4" |
| K ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Katte materjal | Ilma |
| Katte valikuvariant | Ilma |
| Kirjeldus | VVX-IDP 22-22 Sweden |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 770 mm |
| Kõrgus koos kattega [mm] | 770 mm |
| kütte SV jootematerjal | Brazed copper |
| Kütte SV tüüp | XB06H+-1 22 G3/4"*20 H |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Kütteregulaatori nimi | ECL 120 |
| Kütteregulaatori tüüp | Elektrooniline |
| KV staatiline rõhk [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Laius ilma katteta [mm] | 510 mm |
| Laius koos kattega [mm] | 515 mm |
| Material Description | VVX-IDP 22-22 Sweden |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | ea50de41-6ace-42a7-af9b-95f1db754abc |
| SCIPi kausta tootenimi | VVX-IDP 22-22 Sweden |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Type 22-22 |
| STV regulaatori nimi | IHPT |
| STV regulaatori tüüp | Läbivool/termostaatiline |
| STV ringlus | Ilma |
| STV SV tüüp | XB06H+-1 22 G3/4"*20 H |
| STV toru mõõt | Ø18 |
| STV ühenduse suurus | 3/4" |
| STV ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 260 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 260 mm |
| Toitepinge [V] | 230.0 V |
| Toote tüüp | Termix VVX-ID |
| Tooterühm | Väikesed soojussõlmed |
| Ühenduse suund | Alumine osa |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 35 Kilogram |
| Netokaal | 34 Kilogram |
| Volume | 102.102 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628120119 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |