Danfoss logo
Termix VVX-I, fully insulated_144H1924_INSUCOVER

Termix VVX-ID, STV regulaatori nimi: IHPT

144H3155

Toote tüüp: Termix VVX-ID, 16 bar, 110 °C, IHPT

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]110 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpsisekeere
Katte materjalHall värvitud terasplekk
Katte valikuvariantIlma
KirjeldusVVX-ID 40-40 Fullisolerad
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpsisekeere
Kõrgus ilma katteta [mm]800 mm
Kõrgus koos kattega [mm]800 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Kütte SV tüüpXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Iseloomulik
Väärtus
Kütteregulaatori nimiECL 310,A230.4a
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline
KV staatiline rõhk [bar] [Min]1.0 bar
Laius ilma katteta [mm]525 mm
Laius koos kattega [mm]540 mm
Material DescriptionVVX-ID 40-40 Fullisolerad
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nref854085-4237-45bb-88a2-c7f67bf9f1d0
SCIPi kausta tootenimiVVX-ID 40-40 Fullisolerad
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpType 40-40
STV regulaatori nimiIHPT
STV regulaatori tüüpLäbivool/termostaatiline
STV ringlusIlma
STV SV tüüpXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpsisekeere
Sügavus ilma katteta [mm]390 mm
Sügavus koos kattega [mm]430 mm
Toitepinge [V]230.0 V
Toote tüüpTermix VVX-ID
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundÜlemine ja alumine osa
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal45 Kilogram
Netokaal44 Kilogram
Volume185.76 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5706561969286
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm