Danfoss logo
Termix VVX-I

Termix VVX-ID, STV regulaatori nimi: IHPT

144H1440

Toote tüüp: Termix VVX-ID, 16 bar, 110 °C, IHPT

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryTop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]110 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]0.40 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG sisekeere
Katte materjalValgeks värvitud terasplekk
Katte valikuvariantKomplektis
KirjeldusVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG sisekeere
Kõrgus ilma katteta [mm]750 mm
Kõrgus koos kattega [mm]800 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Kütte SV tüüpXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
Iseloomulik
Väärtus
Kütteregulaatori nimiECL 110,A130
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline
KV staatiline rõhk [bar] [Min]1.0 bar
Laius ilma katteta [mm]525 mm
Laius koos kattega [mm]540 mm
Material DescriptionVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrcd2a91d7-d800-458f-a3c7-88ae37d454b5
SCIPi kausta tootenimiVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpType 22-22
STV regulaatori nimiIHPT
STV regulaatori tüüpLäbivool/termostaatiline
STV ringlusIlma
STV SV tüüpXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpG sisekeere
Sügavus ilma katteta [mm]390 mm
Sügavus koos kattega [mm]430 mm
Toitepinge [V]230.0 V
Toote tüüpTermix VVX-ID
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundÜlemine osa
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal48 Kilogram
Netokaal47 Kilogram
Volume185.76 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5706561096401
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm