Termix VVX-ID, STV regulaatori nimi: IHPT
144H1405
Toote tüüp: Termix VVX-ID, 16 bar, 120 °C, IHPT
144H1405
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 120 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CE |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 0.40 m³/h |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| K toru mõõt | Ø18 |
| K ühenduse mõõt | 3/4" |
| K ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Katte materjal | Valgeks värvitud terasplekk |
| Katte valikuvariant | Komplektis |
| Kirjeldus | VVX-ID 22-22 Sverige m/skåp |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 750 mm |
| Kõrgus koos kattega [mm] | 800 mm |
| kütte SV jootematerjal | Brazed copper |
| Kütte SV tüüp | XB06H+-1 22 G3/4"*20 H |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Kütteregulaatori nimi | ECL 310,A230.1 |
| Kütteregulaatori tüüp | Elektrooniline |
| KV staatiline rõhk [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Laius ilma katteta [mm] | 525 mm |
| Laius koos kattega [mm] | 540 mm |
| Material Description | VVX-ID 22-22 Sverige m/skåp |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | eb782b65-d11c-44f3-87ca-e9ef30c2ae2f |
| SCIPi kausta tootenimi | VVX-ID 22-22 Sverige m/skåp |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Type 22-22 |
| STV regulaatori nimi | IHPT |
| STV regulaatori tüüp | Läbivool/termostaatiline |
| STV ringlus | Ilma |
| STV SV tüüp | XB06H+-1 22 G3/4"*20 H |
| STV toru mõõt | Ø18 |
| STV ühenduse suurus | 3/4" |
| STV ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 360 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 430 mm |
| Toitepinge [V] | 230.0 V |
| Toote tüüp | Termix VVX-ID |
| Tooterühm | Väikesed soojussõlmed |
| Ühenduse suund | Ülemine ja alumine osa |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 35 Kilogram |
| Netokaal | 35 Kilogram |
| Volume | 185.76 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561087751 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |