Termix VVX-I FI, Tüüp 3-1, Kütteregulaatori nimi: RAVK, STV regulaatori nimi: IHPT
144H3970
Toote tüüp: Termix VVX-I FI, Tüüp 3-1, 10 bar, 120 °C, RAVK, IHPT
144H3970
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 120 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| EPD on saadaval | Yes |
| Heakskiit | CE |
| Heating Actuator | RAVK |
| Heating Control valve | VMT |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.7 m³/h |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| K toru mõõt | Ø18 |
| K ühenduse mõõt | 3/4" |
| K ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Katte materjal | Valgeks värvitud terasplekk |
| Katte valikuvariant | Lisa |
| Kirjeldus | Termix VVX-I-FI 3-1 |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 800 mm |
| Kõrgus koos kattega [mm] | 800 mm |
| kütte SV jootematerjal | Brazed copper |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Kütte SV tüüp | XB06H+-1 16 G3/4" HP |
| Kütteregulaatori nimi | RAVK |
| Kütteregulaatori tüüp | Termostaatiline + delta p regulaator |
| KV staatiline rõhk [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Laius ilma katteta [mm] | 530 mm |
| Laius koos kattega [mm] | 540 mm |
| Material Description | Termix VVX-I-FI 3-1 |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Product line | 33 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | ff996c9f-19e2-438f-af03-77504ad731c1 |
| SCIPi kausta tootenimi | Termix VVX-I-FI 3-1 |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Tüüp 3-1 |
| STV regulaatori nimi | IHPT |
| STV regulaatori tüüp | Läbivool/termostaatiline |
| STV ringlus | Lisa |
| STV SV tüüp | XB06H+-1 60 G3/4" HP |
| STV toru mõõt | Ø18 |
| STV ühenduse suurus | 3/4" |
| STV ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 380 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 455 mm |
| Toitepinge [V] | 230.0 V |
| Toote tüüp | Termix VVX-I FI |
| Tooterühm | Väikesed soojussõlmed |
| Ühenduse suund | Alumine osa |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 30 Kilogram |
| Netokaal | 29 Kilogram |
| Volume | 159 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628317991 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |