Danfoss logo
Termix VVX-I FI, with insu cover

Termix VVX-I FI, Tüüp 1-2, Kütteregulaatori nimi: ECL 210, STV regulaatori nimi: IHPT

144H3850

Toote tüüp: Termix VVX-I FI, Tüüp 1-2, 10 bar, 120 °C, ECL 210, IHPT

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]120 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
EPD on saadavalYes
HeakskiitCE
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveAVQML
Heating control valve kvs value [m³/h]2.7 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG sisekeere
Katte materjalValgeks värvitud terasplekk
Katte valikuvariantLisa
KirjeldusTermix VVX-I-FI 1-2
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG sisekeere
Kõrgus ilma katteta [mm]800 mm
Kõrgus koos kattega [mm]800 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Iseloomulik
Väärtus
Kütte SV tüüpXB06H+-1 26 G3/4" HP
Kütteregulaatori nimiECL 210
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline + delta p regulaator
KV staatiline rõhk [bar] [Min]1.0 bar
Laius ilma katteta [mm]530 mm
Laius koos kattega [mm]540 mm
Material DescriptionTermix VVX-I-FI 1-2
Primaarne nimirõhk [bar]10 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrd19ac0a3-68c0-4c91-8865-a33a757ce5a8
SCIPi kausta tootenimiTermix VVX-I-FI 1-2
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 1-2
STV regulaatori nimiIHPT
STV regulaatori tüüpLäbivool/termostaatiline
STV ringlusLisa
STV SV tüüpXB06H+-1 26 G3/4" HP
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpG sisekeere
Sügavus ilma katteta [mm]380 mm
Sügavus koos kattega [mm]455 mm
Toitepinge [V]230.0 V
Toote tüüpTermix VVX-I FI
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal30 Kilogram
Netokaal29 Kilogram
Volume159 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715628297972
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm