Danfoss logo
Termix VVX-1-1 XB06HP/XB06HP/Kappe ISO

Termix VVX-I FI, Tüüp 2-2, Kütteregulaatori nimi: ECL 210, STV regulaatori nimi: IHPT

144H0087

Toote tüüp: Termix VVX-I FI, Tüüp 2-2, 16 bar, 120 °C, ECL 210, IHPT

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]120 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG sisekeere
Katte materjalValgeks värvitud terasplekk
Katte valikuvariantLisa
KirjeldusTermix VVX-I 2-2 ECL-iga Comfort 210/A237*
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG sisekeere
Kõrgus ilma katteta [mm]800 mm
Kõrgus koos kattega [mm]800 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Kütte SV tüüpXB06H-1 26 G3/4" HP
Iseloomulik
Väärtus
Kütteregulaatori nimiECL 210
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline + delta p regulaator
KV staatiline rõhk [bar] [Min]1.0 bar
Laius ilma katteta [mm]530 mm
Laius koos kattega [mm]540 mm
Material DescriptionTermix VVX-2-2 XB06HP/XB06HP/ECL210/Kapp
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrc8a53759-0b32-4dd7-8716-5d9212404464
SCIPi kausta tootenimiTermix VVX-2-2 XB06HP/XB06HP/ECL210/Kapp
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 2-2
STV regulaatori nimiIHPT
STV regulaatori tüüpLäbivool/termostaatiline
STV ringlusLisa
STV SV tüüpXB06H-1 40 G3/4" HP
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpG sisekeere
Sügavus ilma katteta [mm]375 mm
Sügavus koos kattega [mm]430 mm
Toitepinge [V]230.0 V
Toote tüüpTermix VVX-I FI
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal30 Kilogram
Netokaal29 Kilogram
Volume0.159 Cubic meter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5706560909719
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm