Termix VVX-I FI, Tüüp 1-1, Kütteregulaatori nimi: ECL 210, STV regulaatori nimi: IHPT
144H0083
Toote tüüp: Termix VVX-I FI, Tüüp 1-1, 16 bar, 120 °C, ECL 210, IHPT
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Termix VVX-I FI
144H0083
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 120 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| K toru mõõt | Ø18 |
| K ühenduse mõõt | 3/4" |
| K ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Katte materjal | Valgeks värvitud terasplekk |
| Katte valikuvariant | Lisa |
| Kirjeldus | Termix VVX-I 1-1 ECL-iga Comfort 210/A237* |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 800 mm |
| Kõrgus koos kattega [mm] | 800 mm |
| kütte SV jootematerjal | Brazed copper |
| Kütte SV tüüp | XB06H-1 16 G3/4" HP |
| Kütteregulaatori nimi | ECL 210 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Kütteregulaatori tüüp | Elektrooniline + delta p regulaator |
| KV staatiline rõhk [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Laius ilma katteta [mm] | 530 mm |
| Laius koos kattega [mm] | 540 mm |
| Material Description | Termix VVX-1-1 XB06HP/XB06HP/Kappe ISO |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | 4f50826d-53ab-415d-aee6-38faf75b0001 |
| SCIPi kausta tootenimi | Termix VVX-1-1 XB06HP/XB06HP/Kappe ISO |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Tüüp 1-1 |
| STV regulaatori nimi | IHPT |
| STV regulaatori tüüp | Läbivool/termostaatiline |
| STV ringlus | Lisa |
| STV SV tüüp | XB06H-1 26 G3/4" HP |
| STV toru mõõt | Ø18 |
| STV ühenduse suurus | 3/4" |
| STV ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 375 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 430 mm |
| Toitepinge [V] | 230.0 V |
| Toote tüüp | Termix VVX-I FI |
| Tooterühm | Väikesed soojussõlmed |
| Ühenduse suund | Alumine osa |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 30 Kilogram |
| Netokaal | 29 Kilogram |
| Volume | 0.159 Cubic meter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560900952 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |