Danfoss logo
Termix VVX-B

Termix VVX-B, Tüüp 2-5, Kütteregulaatori nimi: AVTB, STV regulaatori nimi: AVTB

144H2492

Toote tüüp: Termix VVX-B, Tüüp 2-5, 16 bar, 110 °C, AVTB, AVTB

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.20 m³/h
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]110 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.9 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG sisekeere
Katte materjalValgeks värvitud terasplekk
Katte valikuvariantLisa
KirjeldusDistrict heating substation for indirect heating and instantaneous domestic hot water
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG sisekeere
Kõrgus ilma katteta [mm]810 mm
Kõrgus koos kattega [mm]800 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Kütte SV tüüpT24-1 50 G3/4"*20 H
Iseloomulik
Väärtus
Kütteregulaatori nimiAVTB
Kütteregulaatori tüüpTermostaatiline
KV staatiline rõhk [bar] [Min]1.0 bar
Laius ilma katteta [mm]500 mm
Laius koos kattega [mm]540 mm
Material DescriptionVVX 2-5T24 Std Iceland AVTB 20 - 20-60°C
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nree136ab1-781c-46f9-9523-d20e3cc7972c
SCIPi kausta tootenimiVVX 2-5T24 Std Iceland AVTB 20 - 20-60°C
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 2-5
STV regulaatori nimiAVTB
STV regulaatori tüüpTermostaatiline
STV ringlusIlma
STV SV tüüpT24-1 36 G3/4" P
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpG sisekeere
Sügavus ilma katteta [mm]360 mm
Sügavus koos kattega [mm]430 mm
Toitepinge [V]230.0 V
Toote tüüpTermix VVX-B
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal27 Kilogram
Netokaal25 Kilogram
Volume161.373 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5706561449641
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm