Danfoss logo
144H0048 Termix VVX-B-2-2

Termix VVX-B, Tüüp 2-2, Kütteregulaatori nimi: ECL 210, STV regulaatori nimi: AVTB

144H0048

Toote tüüp: Termix VVX-B, Tüüp 2-2, 16 bar, 120 °C, ECL 210, AVTB

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]120 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG sisekeere
Katte materjalValgeks värvitud terasplekk
Katte valikuvariantLisa
KirjeldusTermix VVX-B 2-2 ECL-iga 210/A237*, SV/toru isolatsioon
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG sisekeere
Kõrgus ilma katteta [mm]810 mm
Kõrgus koos kattega [mm]810 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Kütte SV tüüpT24-1 20 G3/4"*20 H
Iseloomulik
Väärtus
Kütteregulaatori nimiECL 210
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline + delta p regulaator
KV staatiline rõhk [bar] [Min]1.0 bar
Laius ilma katteta [mm]530 mm
Laius koos kattega [mm]540 mm
Material DescriptionTermix VVX-B-2-2
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nra61cdf07-522c-4deb-9562-d9e4e1ee2d47
SCIPi kausta tootenimiTermix VVX-B-2-2
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 2-2
STV regulaatori nimiAVTB
STV regulaatori tüüpTermostaatiline
STV ringlusIlma
STV SV tüüpT24-1 24 G3/4" P
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpG sisekeere
Sügavus ilma katteta [mm]360 mm
Sügavus koos kattega [mm]430 mm
Toitepinge [V]230.0 V
Toote tüüpTermix VVX-B
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal40 Kilogram
Netokaal39 Kilogram
Volume153.09 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5706560909283
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm