Termix VVX-B, Tüüp 2-2, Kütteregulaatori nimi: RAVK, STV regulaatori nimi: AVTB
144H0030
Toote tüüp: Termix VVX-B, Tüüp 2-2, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB
144H0030
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.90 m³/h |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 120 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CE |
| Heating Actuator | RAVK |
| Heating Control valve | VMT |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.5 m³/h |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| K toru mõõt | Ø18 |
| K ühenduse mõõt | 3/4" |
| K ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Katte materjal | Valgeks värvitud terasplekk |
| Katte valikuvariant | Lisa |
| Kirjeldus | Termix VVX-B 2-2 SV/toru isolatsiooniga |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 810 mm |
| Kõrgus koos kattega [mm] | 810 mm |
| kütte SV jootematerjal | Brazed copper |
| Kütte SV tüüp | T24-1 20 G3/4"*20 H |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Kütteregulaatori nimi | RAVK |
| Kütteregulaatori tüüp | Termostaatiline + delta p regulaator |
| KV staatiline rõhk [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Laius ilma katteta [mm] | 530 mm |
| Laius koos kattega [mm] | 540 mm |
| Material Description | Termix VVX-B-2-2 |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | 80e2d79e-fafb-48fd-8cca-7bb934eb1008 |
| SCIPi kausta tootenimi | Termix VVX-B-2-2 |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Tüüp 2-2 |
| STV regulaatori nimi | AVTB |
| STV regulaatori tüüp | Termostaatiline |
| STV ringlus | Ilma |
| STV SV tüüp | T24-1 24 G3/4" P |
| STV toru mõõt | Ø18 |
| STV ühenduse suurus | 3/4" |
| STV ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 360 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 430 mm |
| Toitepinge [V] | 230.0 V |
| Toote tüüp | Termix VVX-B |
| Tooterühm | Väikesed soojussõlmed |
| Ühenduse suund | Alumine osa |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 35 Kilogram |
| Netokaal | 34 Kilogram |
| Volume | 153.09 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560909122 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |