Danfoss logo
Termix VVX-B

Termix VVX-B, Tüüp 3-3, Kütteregulaatori nimi: RAVK, STV regulaatori nimi: AVTB

144H0025

Toote tüüp: Termix VVX-B, Tüüp 3-3, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]120 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMA
Heating control valve kvs value [m³/h]2.5 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG sisekeere
Katte materjalValgeks värvitud terasplekk
Katte valikuvariantLisa
KirjeldusTermix VVX-B 3-3
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG sisekeere
Kõrgus ilma katteta [mm]810 mm
Kõrgus koos kattega [mm]810 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Kütte SV tüüpT24-1 28 G3/4"*20 H
Iseloomulik
Väärtus
Kütteregulaatori nimiRAVK
Kütteregulaatori tüüpTermostaatiline + delta p regulaator
KV staatiline rõhk [bar] [Min]1.0 bar
Laius ilma katteta [mm]530 mm
Laius koos kattega [mm]540 mm
Material DescriptionTermix VVX-B-3-3 Retur/AVTB/RAVK/UPM3
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr7e7d326d-e4ea-48e1-a86a-c82cb4559786
SCIPi kausta tootenimiTermix VVX-B-3-3 Retur/AVTB/RAVK/UPM3
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 3-3
STV regulaatori nimiAVTB
STV regulaatori tüüpTermostaatiline
STV ringlusIlma
STV SV tüüpT24-1 24 G3/4" P
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpG sisekeere
Sügavus ilma katteta [mm]360 mm
Sügavus koos kattega [mm]430 mm
Toitepinge [V]230.0 V
Toote tüüpTermix VVX-B
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal35 Kilogram
Netokaal34 Kilogram
Volume0.153 Cubic meter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5706560908996
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm