Termix VVX-B HWP, Tüüp 3-1, Kütteregulaatori nimi: ECL 310-A237 & …, STV regulaatori nimi: AVTB 20
144H0564
Toote tüüp: Termix VVX-B HWP, Tüüp 3-1, 16 bar, 100 °C, ECL 310-A237 & …, AVTB 20
144H0564
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 100 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CE |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.6 m³/h |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| K toru mõõt | Ø18 |
| K ühenduse mõõt | 3/4" |
| K ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Katte materjal | Valgeks värvitud terasplekk |
| Katte valikuvariant | Komplektis |
| Kirjeldus | Termix VVX-B HWP (ECL 310/A237), Tüüp W3/H1 |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 810 mm |
| Kõrgus koos kattega [mm] | 810 mm |
| kütte SV jootematerjal | Brazed copper |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Kütte SV tüüp | T24-1 16 G3/4"*20 H |
| Kütteregulaatori nimi | ECL 310-A237 & … |
| Kütteregulaatori tüüp | Elektrooniline |
| KV staatiline rõhk [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Laius ilma katteta [mm] | 525 mm |
| Laius koos kattega [mm] | 540 mm |
| Material Description | VVX 3-1 B HWP m/Haube |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | b4f6f502-785a-4cc3-b84d-93b62642bd7f |
| SCIPi kausta tootenimi | VVX 3-1 B HWP m/Haube |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Tüüp 3-1 |
| STV regulaatori nimi | AVTB 20 |
| STV regulaatori tüüp | Termostaatiline |
| STV ringlus | Ilma |
| STV SV tüüp | T24-1 24 G3/4" P |
| STV toru mõõt | Ø18 |
| STV ühenduse suurus | 3/4" |
| STV ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 360 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 430 mm |
| Toote tüüp | Termix VVX-B HWP |
| Tooterühm | Väikesed soojussõlmed |
| Ühenduse suund | Alumine osa |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 45 Kilogram |
| Netokaal | 44 Kilogram |
| Volume | 188.082 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560966682 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |