Danfoss logo
Termix VVX-B HWP / Termix VVX-I

Termix VVX-B HWP, Tüüp 1-3, Kütteregulaatori nimi: ECL 310-A237 & …, STV regulaatori nimi: AVTB 15

144H0560

Toote tüüp: Termix VVX-B HWP, Tüüp 1-3, 16 bar, 100 °C, ECL 310-A237 & …, AVTB 15

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]100 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG sisekeere
Katte materjalValgeks värvitud terasplekk
Katte valikuvariantKomplektis
KirjeldusTermix VVX-B HWP (ECL 310/A237), Tüüp W1/H3, STW-ga
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG sisekeere
Kõrgus ilma katteta [mm]810 mm
Kõrgus koos kattega [mm]810 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Iseloomulik
Väärtus
Kütte SV tüüpT24-1 28 G3/4"*20 H
Kütteregulaatori nimiECL 310-A237 & …
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline
KV staatiline rõhk [bar] [Min]1.0 bar
Laius ilma katteta [mm]525 mm
Laius koos kattega [mm]540 mm
Material DescriptionVVX 1-3 B HWP FB m/Haube
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr17746146-7449-48e5-b687-8a685fd759b2
SCIPi kausta tootenimiVVX 1-3 B HWP FB m/Haube
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 1-3
STV regulaatori nimiAVTB 15
STV regulaatori tüüpTermostaatiline
STV ringlusIlma
STV SV tüüpT24-1 16 G3/4" P
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurus3/4"
STV ühenduse tüüpG sisekeere
Sügavus ilma katteta [mm]360 mm
Sügavus koos kattega [mm]430 mm
Toote tüüpTermix VVX-B HWP
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal45 Kilogram
Netokaal44 Kilogram
Volume188.082 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5706560966637
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm