Danfoss logo
144H2569 Termix KST-L UPM3/UPMXL/2,5/4,0/310/AMV

Termix KST, STV regulaatori nimi: AVQM

144H3214

Toote tüüp: Termix KST, 16 bar, 120 °C, AVQM

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]120 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtDN40
K ühenduse mõõt1 1/2"
K ühenduse tüüpG sisekeere
Katte materjalIlma
Katte valikuvariantEi
KK toru mõõtØ28
KK ühenduse mõõt1"
KK ühenduse tüüpG sisekeere
Kõrgus ilma katteta [mm]1126 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Iseloomulik
Väärtus
Kütte SV tüüpT137L-1 60 G1"*20 H
Kütteregulaatori nimiECL 310,A266.9
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline
Laius ilma katteta [mm]730 mm
Material DescriptionKST-L U.Pumper/VM2 1,6/4,0/310/AMV
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr5f45dce8-5a9b-4421-b9fb-07d79a5cc75f
SCIPi kausta tootenimiKST-L U.Pumper/VM2 1,6/4,0/310/AMV
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpType L
STV regulaatori nimiAVQM
STV regulaatori tüüpElektrooniline
STV ringlusKomplektis
STV SV tüüpT137H-1 36 G1"*20 H
STV toru mõõtØ28
STV ühenduse suurus1"
STV ühenduse tüüpG sisekeere
Sügavus ilma katteta [mm]457 mm
Toote tüüpTermix KST
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundÜlemine ja alumine osa
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal70 Kilogram
Netokaal65.3 Kilogram
Volume375.645 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5706562018075
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm