Termix KST, STV regulaatori nimi: AVQM
144H2568
Toote tüüp: Termix KST, 16 bar, 120 °C, AVQM
144H2568
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 120 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CE |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.50 m³/h |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| K toru mõõt | Ø28 |
| K ühenduse mõõt | 1" |
| K ühenduse tüüp | G väliskeere |
| Katte materjal | Ilma |
| Katte valikuvariant | Ei |
| Kirjeldus | substation for indirect heating and instantaneous domestic hot water |
| KK toru mõõt | Ø28 |
| KK ühenduse mõõt | 1" |
| KK ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 1126 mm |
| kütte SV jootematerjal | Brazed copper |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Kütte SV tüüp | T137L-1 40 G1"*20 H |
| Kütteregulaatori nimi | ECL 310,A266.9 |
| Kütteregulaatori tüüp | Elektrooniline |
| Laius ilma katteta [mm] | 730 mm |
| Material Description | Termix KST-M UPM3/UPML/2,5/2,5/310/AMV |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | 6a866ca1-7bd3-4c54-ae0b-b7a473969038 |
| SCIPi kausta tootenimi | Termix KST-M UPM3/UPML/2,5/2,5/310/AMV |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Type M |
| STV regulaatori nimi | AVQM |
| STV regulaatori tüüp | Elektrooniline |
| STV ringlus | Komplektis |
| STV SV tüüp | T137H-1 36 G1"*20 H |
| STV toru mõõt | Ø28 |
| STV ühenduse suurus | 1" |
| STV ühenduse tüüp | G sisekeere |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 457 mm |
| Toote tüüp | Termix KST |
| Tooterühm | Väikesed soojussõlmed |
| Ühenduse suund | Ülemine ja alumine osa |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 64 Kilogram |
| Netokaal | 64 Kilogram |
| Volume | 375.645 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561482877 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |