Danfoss logo
144H2040_51 Termix Compact 28 VVX-FI 1-1

Termix Compact 28 VVX-FI, Tüüp 2-2, Kütteregulaatori nimi: ECL 310, STV regulaatori nimi: ECL 310

144H2044

Toote tüüp: Termix Compact 28 VVX-FI, Tüüp 2-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryBottom + option for top conn
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]8.00 m³/h
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]120 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Heating ActuatorAMV 20
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]6.3 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ28
K ühenduse mõõt1"
K ühenduse tüüpG sisekeere
Katte valikuvariantIlma
KirjeldusSubstations - Indirect Heating + DHW
KK toru mõõtØ28
KK ühenduse mõõtG1"
KK ühenduse tüüpG sisekeere
Kõrgus ilma katteta [mm]890 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Kütte SV tüüpT137H-1 40 G1"*20 H
Iseloomulik
Väärtus
Kütteregulaatori nimiECL 310
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline
Laius ilma katteta [mm]1460 mm
Material DescriptionCompact 28 VVX-FI 2-2
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Ringlustoru mõõtØ18
Ringlusühenduse mõõt3/4"
Ringlusühenduse tüüpsisekeere
SCIPi kausta nr75ac2f1d-6428-4e9b-bf90-d5434b8bcedc
SCIPi kausta tootenimiCompact 28 VVX-FI 2-2
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 2-2
STV regulaatori nimiECL 310
STV regulaatori tüüpElektrooniline
STV ringlusJah
STV SV tüüpT137L-1 26 G1"*20 H
STV toru mõõtØ28
STV ühenduse suurus1"
STV ühenduse tüüpsisekeere
Sügavus ilma katteta [mm]400 mm
Toitepinge [V]230.0 V
Toote tüüpTermix Compact 28 VVX-FI
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa + ülevalt ühenduse võimalus
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal95 Kilogram
Netokaal90 Kilogram
Volume0.52 Cubic meter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5706561201584
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm