Danfoss logo
Compact  28 MST VVX-2-1

Termix Compact 28 MST VVX, Tüüp 2-4, STV regulaatori nimi: IHPT

144H3449

Toote tüüp: Termix Compact 28 MST VVX, Tüüp 2-4, 16 bar, 120 °C, IHPT

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]2.00 m³/h
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]120 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Heating ActuatorAMV 20
Heating Control valveAVQM
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ28
K ühenduse mõõt1"
K ühenduse tüüpsisekeere
Katte valikuvariantEi
KirjeldusDistrict heating substation for indirect heating andinstantaneous domestic hot water.
KK toru mõõtØ28
KK ühenduse mõõtG1"
KK ühenduse tüüpsisekeere
Kõrgus ilma katteta [mm]914 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Kütte SV tüüpT137H-1 70 G1"*20 H
Kütteregulaatori nimiECL 120
Iseloomulik
Väärtus
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline
Laius ilma katteta [mm]905 mm
Material DescriptionCompact 28 MST VVX-2-4
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Ringlustoru mõõtØ18
Ringlusühenduse mõõt3/4"
Ringlusühenduse tüüpG sisekeere
SCIPi kausta nr9f87201d-3423-47e7-8370-5b31f7aa4984
SCIPi kausta tootenimiCompact 28 MST VVX-2-4
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 2-4
STV regulaatori nimiIHPT
STV regulaatori tüüpLäbivool/termostaatiline
STV ringlusValikuline
STV SV tüüpXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
STV toru mõõtØ18
STV ühenduse suurusG3/4"
STV ühenduse tüüpsisekeere
Sügavus ilma katteta [mm]400 mm
Toitepinge [V]230.0 V
Toote tüüpTermix Compact 28 MST VVX
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal56 Kilogram
Netokaal54 Kilogram
Volume0.331 Cubic meter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5706562243552
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm