Termix Compact 28 MST VVX, Tüüp 2-3, STV regulaatori nimi: IHPT
144H3448
Toote tüüp: Termix Compact 28 MST VVX, Tüüp 2-3, 16 bar, 120 °C, IHPT
144H3448
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 2.00 m³/h |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 120 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CE |
| Heating Actuator | AMV 20 |
| Heating Control valve | AVQM |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| K toru mõõt | Ø28 |
| K ühenduse mõõt | 1" |
| K ühenduse tüüp | sisekeere |
| Katte valikuvariant | Ei |
| Kirjeldus | District heating substation for indirect heating andinstantaneous domestic hot water. |
| KK toru mõõt | Ø28 |
| KK ühenduse mõõt | G1" |
| KK ühenduse tüüp | sisekeere |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 914 mm |
| kütte SV jootematerjal | Brazed copper |
| Kütte SV tüüp | T137H-1 60 G1"*20 H |
| Kütteregulaatori nimi | ECL 120 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Kütteregulaatori tüüp | Elektrooniline |
| Laius ilma katteta [mm] | 905 mm |
| Material Description | Compact 28 MST VVX-2-3 |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ringlustoru mõõt | Ø18 |
| Ringlusühenduse mõõt | 3/4" |
| Ringlusühenduse tüüp | G sisekeere |
| SCIPi kausta nr | 9ceec86a-4898-45d6-bae0-1bd9bab9a57b |
| SCIPi kausta tootenimi | Compact 28 MST VVX-2-3 |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Tüüp 2-3 |
| STV regulaatori nimi | IHPT |
| STV regulaatori tüüp | Läbivool/termostaatiline |
| STV ringlus | Valikuline |
| STV SV tüüp | XB06H+-1 40 G3/4"*20 H |
| STV toru mõõt | Ø18 |
| STV ühenduse suurus | G3/4" |
| STV ühenduse tüüp | sisekeere |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 400 mm |
| Toitepinge [V] | 230.0 V |
| Toote tüüp | Termix Compact 28 MST VVX |
| Tooterühm | Väikesed soojussõlmed |
| Ühenduse suund | Alumine osa |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 55 Kilogram |
| Netokaal | 53 Kilogram |
| Volume | 0.331 Cubic meter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562243545 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |