Danfoss logo
WW99630011_Termix_CS28MS_VVX_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 MS VVX, Tüüp 2-1, Kütteregulaatori nimi: ECL 310, STV regulaatori nimi: ECL 310

144H3342

Toote tüüp: Termix Compact 28 MS VVX, Tüüp 2-1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00 m³/h
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]120 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
EPD on saadavalYes
HeakskiitCE
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ28
K ühenduse mõõt1"
K ühenduse tüüpsisekeere
Katte valikuvariantEi
KirjeldusDistrict heating substation for indirect heating andinstantaneous domestic hot water.
KK toru mõõtØ28
KK ühenduse mõõt1"
KK ühenduse tüüpsisekeere
Kõrgus ilma katteta [mm]1063 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Iseloomulik
Väärtus
Kütte SV tüüpXB06H+-1 60 G3/4"*20 H
Kütteregulaatori nimiECL 310
Kütteregulaatori tüüpElektrooniline
Laius ilma katteta [mm]905 mm
Material DescriptionCompact 28 MS VVX-2-1
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product line33
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Ringlustoru mõõtØ18
Ringlusühenduse mõõt3/4"
Ringlusühenduse tüüpsisekeere
SCIPi kausta nre0f91f42-a7d5-40ad-a75a-25e738377e03
SCIPi kausta tootenimiCompact 28 MS VVX-2-1
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpTüüp 2-1
STV regulaatori nimiECL 310
STV regulaatori tüüpElektrooniline
STV ringlusJah
STV SV tüüpT137H-1 26 G1"*20 H
STV toru mõõtØ28
STV ühenduse suurus1"
STV ühenduse tüüpsisekeere
Sügavus ilma katteta [mm]400 mm
Toitepinge [V]230.0 V
Toote tüüpTermix Compact 28 MS VVX
TooterühmVäikesed soojussõlmed
Ühenduse suundAlumine osa
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal60 Kilogram
Netokaal58 Kilogram
Volume0.385 Cubic decimeter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5706562184664
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm