EvoFlat VX-F, Bottom, 55 kW, Brazed stainless steel, Type 3
145F3921
EvoFlat VX-F -3 StS R, indirect station for radiator heating, DHW HEX stainless steel type 3
145F3921
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Air vent | Yes |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Diferentsiaalrõhu regulaator | Integrated |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 95 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Elektriühendus | 230V 50 Hz |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CE |
| Heating system type | Radiator heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| K toru mõõt | Ø18 |
| K ühenduse mõõt | 3/4" |
| K ühenduse tüüp | G int. Thread |
| Kirjeldus | EvoFlat VX-F -3 StS R, indirect station for radiator heating, DHW HEX stainless steel type 3 |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | G int. Thread |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 717 mm |
| kütte SV jootematerjal | Brazed copper |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Kütteregulaatori nimi | FTC |
| Kütteregulaatori tüüp | Thermostatic + Differential pressure |
| Küttevõimsus [kW] [Max] | 10 kW |
| Material Description | EvoFlat VX-F 3StS R |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Piping | Stainless steel |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Product line | Subsystems |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Safety valve | Yes |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Type 3 |
| Strainer | PrimarySecondary |
| STV regulaatori nimi | TPC-M |
| STV regulaatori tüüp | Flow/thermostatic |
| STV toru mõõt | Ø18 |
| STV võimsus [kW] [Max] | 55 kW |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 152 mm |
| Summer bypass | Yes |
| Toote tüüp | EvoFlat VX-F |
| Tooterühm | Flat Stations |
| Ühenduse suund | Bottom |
| UL-klassifikatsioon | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 27.9 Kilogram |
| Netokaal | 26.7 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424648435 |