Danfoss logo
Evoflat VX

EvoFlat VX-F, Bottom, 55 kW, Brazed copper, Type 3

145F3918

EvoFlat VX-F -3 R, indirect station for radiator heating, DHW HEX copper type 3

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Air ventYes
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Liquids
Diferentsiaalrõhu regulaatorIntegrated
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]95 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
Elektriühendus230V 50 Hz
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCE
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
K toru mõõtØ18
K ühenduse mõõt3/4"
K ühenduse tüüpG int. Thread
KirjeldusEvoFlat VX-F -3 R, indirect station for radiator heating, DHW HEX copper type 3
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG int. Thread
Kõrgus ilma katteta [mm]717 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Iseloomulik
Väärtus
Kütteregulaatori nimiFTC
Kütteregulaatori tüüpThermostatic + Differential pressure
Küttevõimsus [kW] [Max]10 kW
Material DescriptionEvoFlat VX-F 3 R
MeteringPrepared for water and energy meter
PipingStainless steel
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Safety valveYes
Sekundaarne nimirõhk [bar]16 bar
Sisaldab akusidNo
Sõlme suuruse tüüpType 3
StrainerPrimarySecondary
STV regulaatori nimiTPC-M
STV regulaatori tüüpFlow/thermostatic
STV toru mõõtØ18
STV võimsus [kW] [Max]55 kW
Sügavus ilma katteta [mm]152 mm
Summer bypassYes
Toote tüüpEvoFlat VX-F
TooterühmFlat Stations
Ühenduse suundBottom
UL-klassifikatsioonNo

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal27.6 Kilogram
Netokaal26.4 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424648404