Substations, DSP2 FIX, Heating controller name: ECL 310
005L7018
DSP2 FIX SE DN50 STD VER.1
005L7018
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 10 °C |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Connection direction secondary | Top |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW circulation pump brand | Grundfos |
| DHW circulation pump type | ALPHA 2L 25-60N |
| Ehitus | Standing |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| K toru mõõt | DN50 |
| K ühenduse tüüp | Thread |
| Kategooria nimi | Indirect heating and DHW substations |
| Katte valikuvariant | No |
| Kirjeldus | DSP2 FIX SE DN50 STD VER.1 |
| KK toru mõõt | DN32 |
| KK ühenduse tüüp | welded |
| kütte SV jootematerjal | Brazed copper |
| Kütte SV tüüp | XB52 |
| Küttepumba mark | Grundfos |
| Küttepumba tüüp | Magna 3 40-120 F |
| Kütteregulaatori nimi | ECL 310 |
| Material Description | DSP2 FIX SE DN50 STD ver.1 |
| Pakendi kõrgus [mm] | 1900 mm |
| Pakendi laius [mm] | 1500 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 800 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| PED-kategooria | I |
| Pressure primary [bar] [Max] | 15 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ringlustoru mõõt | DN25 |
| Ringlusühenduse tüüp | Internal thread |
| Sisaldab akusid | No |
| STV regulaatori nimi | ECL 310 |
| STV regulaatori tüüp | Electronic |
| STV ringlus | Yes |
| STV SV tüüp | XB12 |
| STV toru mõõt | DN25 |
| STV ühenduse suurus | 1" |
| STV ühenduse tüüp | Internal thread |
| Toitepinge [V] AC [max] | 230 V |
| Toitepinge [V] AC [min] | 230 V |
| Toote tüüp | DSP2 FIX |
| Tooterühm | Substations |
| Tootja nimi | Danfoss |
| Ühenduse suund | Top |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Võimsus [kW] | 470.0 kW |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 240 Kilogram |
| Netokaal | 1 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 1582.103 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |