Danfoss logo
DSA WALL POLAND

Substations, DSA2 WALL, 2F-2, 60 kW, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: AVTQ, DHW circulation: No

148L5015

DSA WALL 2F-2

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryLeft / Right
Delta P primaarpool ilma soojusarvestita [bar] [Min]0.47 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]130 °C
EhitusWall mounted
Flow primary [m3/h] [Max]1.99 m³/h
HeakskiitCE
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalEPP
K toru mõõtDN20
K ühenduse mõõtDN25
K ühenduse tüüpInternal thread
Kategooria nimiIndirect heating substations
Katte materjalWhite-lacquered steel sheet
Katte valikuvariantNo
KirjeldusDSA WALL 2F-2
KK toru mõõtDN25
KK ühenduse mõõtDN25
KK ühenduse tüüpExternal thread
Kõrgus ilma katteta [mm]1200 mm
Kõrgus koos kattega [mm]1200 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
kütte SV sulam1.4404
Kütte SV tüüpXB37L-10
Küttepumba markGrundfos
Küttepumba tüüpUPM3 Auto L
Kütteregulaatori nimiECL 310
Iseloomulik
Väärtus
Kütteregulaatori tüüpElectronic
Laius ilma katteta [mm]800 mm
Laius koos kattega [mm]650 mm
Majapidamiste arv [Max]2
Majapidamiste arv [Min]1
Material DescriptionDSA 2F-2 WALL
Pakendi kõrgus [mm]800 mm
Pakendi laius [mm]1200 mm
Pakendi sügavus [mm]800 mm
PED-kategooria§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
STV regulaatori nimiAVTQ
STV regulaatori tüüpThermostatic
STV ringlusNo
STV SV tüüpXB37M-20
STV toru mõõtDN20
STV ühenduse tüüpInternal thread
Substation version2F-2
Sügavus ilma katteta [mm]650 mm
Sügavus koos kattega [mm]650 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpDSA2 WALL
TooterühmSubstations
Tootja nimiDanfoss
Ühenduse suundPrimary - Right or left, Secondary - Top & Top
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]60.0 kW

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal80 Kilogram
Netokaal60 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume492.343 Liter
EAN/UPC5715162738948