Danfoss logo
DSA WALL SWEDEN

Substations, DSA2 WALL, HE150 DHW80, 150 kW, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: ECL 310, DHW circulation: Yes

144B5037

DSA 2 WALL SE HE150 DHW80

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryLeft / Right
Delta P primaarpool ilma soojusarvestita [bar] [Min]1.44 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW circulation pump brandGrundfos
DHW circulation pump typeUPS 25-60 N 180
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]115 °C
EhitusWall mounted
Flow primary [m3/h] [Max]1.44 m³/h
HeakskiitCE
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalEPP
K toru mõõtDN25
K ühenduse mõõtDN32
K ühenduse tüüpInternal thread
Kategooria nimiIndirect heating substations
Katte materjalWhite-lacquered steel sheet
Katte valikuvariantNo
KirjeldusDSA 2 WALL SE HE150 DHW80
KK toru mõõtDN32
KK ühenduse mõõtDN32
KK ühenduse tüüpExternal thread
Kõrgus ilma katteta [mm]1200 mm
Kõrgus koos kattega [mm]1200 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
kütte SV sulam1.4404
Kütte SV tüüpXB37L-10
Küttepumba markGrundfos
Küttepumba tüüpMagna 3 25-100
Kütteregulaatori nimiECL 310
Kütteregulaatori tüüpElectronic
Iseloomulik
Väärtus
Laius ilma katteta [mm]800 mm
Laius koos kattega [mm]650 mm
Majapidamiste arv [Max]10
Majapidamiste arv [Min]5
Material DescriptionDSA 2 WALL SE HE150 DHW80
Pakendi kõrgus [mm]800 mm
Pakendi laius [mm]1200 mm
Pakendi sügavus [mm]800 mm
PED-kategooria§ 3.3
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Ringlustoru mõõtDN20
Ringlusühenduse mõõtDN20
Ringlusühenduse tüüpInternal thread
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
STV regulaatori nimiECL 310
STV regulaatori tüüpElectronic
STV ringlusYes
STV SV tüüpXB37M-20
STV toru mõõtDN32
STV ühenduse suurusDN25
STV ühenduse tüüpInternal thread
Substation versionHE150 DHW80
Sügavus ilma katteta [mm]650 mm
Sügavus koos kattega [mm]650 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpDSA2 WALL
TooterühmSubstations
Tootja nimiDanfoss
Ühenduse suundPrimary - Right or left, Secondary - Top & Top
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]150.0 kW

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal15 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Netokaal15 Kilogram