Substations, DSA2 HOME, 2F-3, 65 kW, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: ECL 310
146B8015
DSA HOME 2F-3
146B8015
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE-märgistus | Yes |
| Connection direction secondary | Left / Right |
| Delta P primaarpool ilma soojusarvestita [bar] [Min] | 25.00 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW circulation pump brand | Grundfos |
| DHW circulation pump type | UPM3 DHW 15-20 |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 130 °C |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 12.00 m³/h |
| Heakskiit | CE |
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Isolatsioonimaterjal | PU Hard Foam+EPP |
| K toru mõõt | DN20 |
| K ühenduse mõõt | G3/4" |
| K ühenduse tüüp | Internal thread |
| Kategooria nimi | Indirect heating and DHW substations |
| Katte materjal | White-lacquered steel sheet |
| Katte valikuvariant | Yes |
| Kirjeldus | DSA HOME 2F-3 |
| KK toru mõõt | DN20 |
| KK ühenduse mõõt | G3/4" |
| KK ühenduse tüüp | External thread |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 810 mm |
| Kõrgus koos kattega [mm] | 810 mm |
| kütte SV jootematerjal | Brazed copper |
| kütte SV sulam | 1.4404 |
| Kütte SV tüüp | XB06L-1-16 |
| Küttekontuuride arv | 1 |
| Küttepumba mark | Grundfos |
| Küttepumba tüüp | UPM3 AUTO 15-70 |
| Kütteregulaatori nimi | ECL 310 |
| Kütteregulaatori tüüp | Electronic |
| Laius ilma katteta [mm] | 800 mm |
| Laius koos kattega [mm] | 810 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Majapidamiste arv [Max] | 4 |
| Majapidamiste arv [Min] | 1 |
| Material Description | DSA HOME 2F-3 |
| Pakendi kõrgus [mm] | 800 mm |
| Pakendi laius [mm] | 1200 mm |
| Pakendi sügavus [mm] | 800 mm |
| PED-kategooria | § 4.3 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 14 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 14 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Rakendus | District Heating |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ringlustoru mõõt | DN15 |
| Ringlusühenduse mõõt | G3/4" |
| Ringlusühenduse tüüp | Internal thread |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 10 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| STV kontuuride arv | 1 |
| STV regulaatori nimi | ECL 310 |
| STV regulaatori tüüp | Electronic |
| STV ringlus | Yes |
| STV SV tüüp | XB06H-1 20 |
| STV toru mõõt | DN15 |
| STV ühenduse suurus | G3/4" |
| STV ühenduse tüüp | Internal thread |
| Substation version | 2F-3 |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 350 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 350 mm |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toote tüüp | DSA2 HOME |
| Tooterühm | Substations |
| Tootja nimi | Danfoss |
| Ühenduse suund | Up |
| UL-klassifikatsioon | No |
| Võimsus [kW] | 65.0 kW |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 60 Kilogram |
| Netokaal | 40 Kilogram |
| Volume | 214.88 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162739501 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |