Danfoss logo
DSA HOME

Substations, DSA2 HOME, 2F-1, 65 kW, Heating controller name: ECL 110, DHW controller name: AVTQ

146B8013

DSA HOME 2F-1

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE-märgistusYes
Connection direction secondaryLeft / Right
Delta P primaarpool ilma soojusarvestita [bar] [Min]25.00 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]130 °C
Flow primary [m3/h] [Max]12.00 m³/h
HeakskiitCE
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
IsolatsioonimaterjalPU Hard Foam+EPP
K toru mõõtDN20
K ühenduse mõõtG3/4"
K ühenduse tüüpInternal thread
Kategooria nimiIndirect heating and DHW substations
Katte materjalWhite-lacquered steel sheet
Katte valikuvariantYes
KirjeldusDSA HOME 2F-1
KK toru mõõtDN20
KK ühenduse mõõtG3/4"
KK ühenduse tüüpExternal thread
Kõrgus ilma katteta [mm]810 mm
Kõrgus koos kattega [mm]810 mm
kütte SV jootematerjalBrazed copper
kütte SV sulam1.4404
Kütte SV tüüpXB06L-1-16
Küttekontuuride arv1
Küttepumba markGrundfos
Küttepumba tüüpUPM3 AUTO 15-70
Kütteregulaatori nimiECL 110
Kütteregulaatori tüüpElectronic
Laius ilma katteta [mm]800 mm
Iseloomulik
Väärtus
Laius koos kattega [mm]810 mm
Majapidamiste arv [Max]4
Majapidamiste arv [Min]1
Material DescriptionDSA HOME 2F-1
Pakendi kõrgus [mm]800 mm
Pakendi laius [mm]1200 mm
Pakendi sügavus [mm]800 mm
PED-kategooria§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]14 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Primaarne nimirõhk [bar]14 bar
Product lineHeavy Duty Stations
RakendusDistrict Heating
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]10 bar
Sisaldab akusidNo
STV kontuuride arv1
STV regulaatori nimiAVTQ
STV regulaatori tüüpThermostatic
STV ringlusNo
STV SV tüüpXB06H-1 20
STV toru mõõtDN15
STV ühenduse suurusG3/4"
STV ühenduse tüüpInternal thread
Substation version2F-1
Sügavus ilma katteta [mm]350 mm
Sügavus koos kattega [mm]350 mm
Toitepinge [V] AC230 V
Toote tüüpDSA2 HOME
TooterühmSubstations
Tootja nimiDanfoss
Ühenduse suundUp
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kW]65.0 kW

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal60 Kilogram
Netokaal40 Kilogram
Volume214.88 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162739525
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm