Danfoss logo
DID-62-L_267B1182_267B1185_267B1187

DID pre-configured stations, Top and bottom, 50 kW

267B1185

DID-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 50 kW, HE 16 KW, HEX copper, left version
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: DID pre-configured stations

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Air ventYes
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation pumpYes
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C]90 °C
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
Elektriühendus230V 50 Hz
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Katte materjalEPP
KirjeldusDID-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 50 kW, HE 16 KW, HEX copper, left version
KK toru mõõtØ18
KK ühenduse mõõt3/4"
KK ühenduse tüüpG int. Thread
kütte SV jootematerjalBrazed copper
Kütteregulaatori nimiTD-21
Iseloomulik
Väärtus
Kütteregulaatori tüüpThermostatic
Küttevõimsus [kW] [Max]16 kW
Material DescriptionDID-62 50 Kw L
MeteringPrepared for energy meter
Mixing circuit - controlThermostat
PipingStainless steel
Primaarne nimirõhk [bar]16 bar
Product lineSubsystems
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar]16 bar
Sisaldab akusidNo
Soojusjuhtivus [W/mK]0.036 W/m-K
StrainerPrimary
STV regulaatori nimiTD-21
STV võimsus [kW] [Max]50 kW
Toote tüüpDID pre-configured stations
TooterühmFlat Stations
Ühenduse suundTop and bottom

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal32 Kilogram
Netokaal30.5 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424658892
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm