DID pre-configured stations, Bottom, 35 kW
267B1177
DID-61, bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HE 12 KW, HEX copper, right version
267B1177
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Air vent | Yes |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Circulation pump | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 90 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| Elektriühendus | 230V 50 Hz |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heating system type | Floor heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Katte materjal | EPP |
| Kirjeldus | DID-61, bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HE 12 KW, HEX copper, right version |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | G int. Thread |
| kütte SV jootematerjal | Brazed copper |
| Kütteregulaatori nimi | TD-21 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Kütteregulaatori tüüp | Thermostatic |
| Küttevõimsus [kW] [Max] | 12 kW |
| Material Description | DID-61 35 Kw R |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Piping | Stainless steel |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Product line | Subsystems |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojusjuhtivus [W/mK] | 0.036 W/m-K |
| Strainer | Primary |
| STV regulaatori nimi | TD-21 |
| STV võimsus [kW] [Max] | 35 kW |
| Toote tüüp | DID pre-configured stations |
| Tooterühm | Flat Stations |
| Ühenduse suund | Bottom |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 25 Kilogram |
| Netokaal | 23.5 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424658816 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |