Akva Lux VXi (P348), Tüüp 3-2, STV regulaatori nimi: PTC2 + P
145F0744
Toote tüüp: Akva Lux VXi (P348), Tüüp 3-2, 16 bar, 120 °C, PTC2 + P
145F0744
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Diferentsiaalrõhu regulaator | AVPL |
| Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] | 120 °C |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| K toru mõõt | Ø18 |
| K ühenduse mõõt | 3/4" |
| K ühenduse tüüp | External thread |
| KK toru mõõt | Ø18 |
| KK ühenduse mõõt | 3/4" |
| KK ühenduse tüüp | Väliskeere |
| Kõrgus ilma katteta [mm] | 980 mm |
| Kõrgus koos kattega [mm] | 980 mm |
| kütte SV jootematerjal | Brazed copper |
| kütte SV sulam | AISI 316 |
| Kütte SV tüüp | XB06L-1 24 |
| Küttepumba mark | Grundfos |
| Küttepumba tüüp | UPM3 Hybrid 15-70 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Kütteregulaatori nimi | ECL 310 / P348 |
| Kütteregulaatori tüüp | Elektrooniline |
| KV staatiline rõhk [bar] [Min] | 1.5 bar |
| Laius ilma katteta [mm] | 550 mm |
| Laius koos kattega [mm] | 550 mm |
| Material Description | Akva Lux VXi TYP3/2 PTC2 ECL310/P348 DE |
| Material Description (Short Te | Akva Lux VXi, TYPE 3-2, PTC2, ECL310/P348 |
| Primaarne nimirõhk [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sekundaarne nimirõhk [bar] | 6 bar |
| Sisaldab akusid | No |
| Sõlme suuruse tüüp | Tüüp 3-2 |
| STV regulaatori nimi | PTC2 + P |
| STV regulaatori tüüp | Läbivool/termostaatiline |
| STV ringlus | Valikuline |
| STV SV tüüp | XB06H-1 40 |
| STV toru mõõt | Ø18 |
| STV ühenduse suurus | 3/4" |
| STV ühenduse tüüp | External thread |
| Sügavus ilma katteta [mm] | 360 mm |
| Sügavus koos kattega [mm] | 360 mm |
| Toitepinge [V] AC | 230 V |
| Toote tüüp | Akva Lux VXi (P348) |
| Tooterühm | Väikesed soojussõlmed |
| Ühenduse suund | Ülemine ja alumine osa |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 44 Kilogram |
| Netokaal | 42 Kilogram |
| Volume | 217.5 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255231448 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |